|
|
|
08963
Tasca porta schemi adesiva
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 20, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma P
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Porta schemi
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P Cassetta
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma PH Cassetta
Prisma Prisma iPM M Cassetta
Prisma Prisma iPM L Cassetta
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Adesivo
|
Installation description
|
Armadio
Cassetta autoportante
Cassetta a parete
Cassetta Pack
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Altezza
|
230 mm
|
Larghezza
|
250 mm
|
Profondità
|
25 mm
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
23,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
126,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
14,700 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
28,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
39,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,488 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
480
|
Confezione 3: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
105,600 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|