Schneider-Electric
 
10343 immagine - metel
10343
Quadro parete Kaedra IP65 2 file 36 moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Nome prodotto Mureva Enclosure
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera Contenitore per apparecchiature modulari
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Superficie
Numero di moduli 18 mm per fila 18
Numero totale di moduli (18 mm) 36
Numero di file orizzontali 2
Classe di isolamento Classe II
Doppio isolamento
Attrezzature fornite 2 kit per siglatura
2 collari di cablaggio
Tipo di pannello frontale Trasparente
Reversibile
Potenza dissipata in W 47 W
Corrente nominale [In] 90 A
Tipo di guida DIN
Descrizione opzioni bloccaggio Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore Polimero autoestinguente
Larghezza 448 mm
Altezza 460 mm
Profondità 160 mm
Profondità interna 88 mm
Colore Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Paesi target Italia
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60670
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
Resistenza al fuoco 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV) UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente operativa -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 17,4 cm
Confezione 1: larghezza 46,6 cm
Confezione 1: profondità 46,8 cm
Confezione 1: peso 3,915 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 77,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 82,47 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Minimum percentage of recycled plastic content 26
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months