Schneider-Electric
 
10344 immagine - metel
10344
Quadro parete Mureva Enclusures IP65 3 file 36 moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Nome prodotto Mureva Enclosure
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Modello pulsantiera Contenitore per apparecchiature modulari
Descrizione piastra di montaggio Senza piastra di montaggio
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera Superficie
Passo 9 mm 24
Numero di moduli 18 mm per fila 12
Numero totale di moduli (18 mm) 36
Numero di file orizzontali 3
Classe di isolamento Doppio isolamento
Classe II
Attrezzature fornite 3 kit per siglatura
3 collari di cablaggio
Tipo di pannello frontale Reversibile
Trasparente
Potenza dissipata in W 46 W
Corrente nominale [In] 90 A
Tipo di guida DIN
Descrizione opzioni bloccaggio Blocco tasti opzionale
Materiale contenitore Polimero autoestinguente
Larghezza 340 mm
Altezza 610 mm
Profondità 160 mm
Profondità interna 88 mm
Colore Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
IEC 60670
Resistenza al fuoco 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV) UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Categoria di sovratensione II
Temperatura ambiente operativa -25…60 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 16,0 cm
Confezione 1: larghezza 61,0 cm
Confezione 1: profondità 34,0 cm
Confezione 1: peso 4,06 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 77,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 120,0 cm
Confezione 2: peso 85,08 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Minimum percentage of recycled plastic content 27
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months