|
|
|
10361
MiniQuadro Mureva Enclosures IP65 4 moduli 2 prese da incasso
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Nome prodotto
|
Mureva Enclosure
|
Tipo prodotto
|
Contenitore a tenuta stagna
|
Modello pulsantiera
|
Involucro per prese e spine
|
Descrizione piastra di montaggio
|
Senza piastra di montaggio
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio pulsantiera
|
Superficie
|
Passo 9 mm
|
8
|
Numero di moduli 18 mm per fila
|
4
|
Numero totale di moduli (18 mm)
|
4
|
Numero di file orizzontali
|
1
|
Classe di isolamento
|
Classe II
Doppio isolamento
|
Numero di aperture interfaccia
|
2
|
Numero di piastre
|
1 per prese di alimentazione 50 x 50
|
Attrezzature fornite
|
1 piastra prese corrente 50 x 50
|
Tipo di pannello frontale
|
Trasparente
|
Potenza dissipata in W
|
6,5 W
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tipo di guida
|
DIN
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Blocco tasti opzionale
|
Materiale contenitore
|
Polimero autoestinguente
|
Dimensioni base
|
65 x 85 mm
|
Larghezza
|
98 mm
|
Altezza
|
310 mm
|
Profondità
|
98,5 mm
|
Profondità interna
|
61 mm
|
Colore
|
Porta: verde trasparente
Contenitore: grigio chiaro (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60695-2-1
IEC 61439-3
IEC 60670
|
Resistenza al fuoco
|
650 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforme a EN 50102
|
Caratteristiche ambientali (UV)
|
UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010
Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
|
Categoria di sovratensione
|
II
|
Temperatura ambiente
|
-25…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
480,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
192
|
Confezione 2: altezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
77,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
104,160 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
25
|
Garanzia contrattuale
|
|