|
|
|
10513
Quadro mobile ASC IP65 - 8 moduli - 4 prese da incasso
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Kaedra
|
Nome prodotto
|
Kaedra MC
|
Applicazione
|
Quadro per cantiere
|
Tipo prodotto
|
Contenitore a tenuta stagna
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per cantiere
|
Modello pulsantiera
|
Involucro per prese e spine
|
Caratteristiche tecniche
Tipo dispositivo di protezione
|
1 interruttore differenziale - 25 A - 2P - 30 mA
1 interruttore modulare - 16 A - 2P - 6 kA
|
Other equipments
|
Spina - 1 2P+T 16 A 230 V
Presa - 4 2P+T 16 A 230 V
|
Materiale contenitore
|
Polimero autoestinguente
|
Colore
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
650 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforme a EN 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
36,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
62,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|