|
|
|
10515
Quadro portatile ASC IP55 - 12+1 moduli - 4 prese da incasso - 2 prese civili
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Kaedra
|
Nome prodotto
|
Kaedra MC
|
Applicazione
|
Quadro per cantiere
|
Tipo prodotto
|
Contenitore a tenuta stagna
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per cantiere
|
Modello pulsantiera
|
Involucro per prese e spine
|
Caratteristiche tecniche
Tipo dispositivo di protezione
|
1 interruttore differenziale - 25 A - 4P - 30 mA
2 interruttore modulare - 16 A - 2P - 6 kA
1 interruttore modulare - 16 A - 3P - 6 kA
|
Other equipments
|
Presa - 2 2P+T 16 A 230 V
Presa - 2 2P+T 10 A 250 V
Spina - 1 3P+N+T 16 A 230 V
Presa - 2 3P+T 16 A 400 V
|
Materiale contenitore
|
Polimero autoestinguente
|
Colore
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
650 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforme a EN 62262
|
Garanzia contrattuale
|
|