Schneider-Electric
 
10516 immagine - metel
10516
Quadro portatile ASC IP55 - 18+1 moduli - 6 prese da incasso - 2 prese civili
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Kaedra
Nome prodotto Kaedra MC
Applicazione Quadro per cantiere
Tipo prodotto Contenitore a tenuta stagna
Prodotto per applicazioni specifiche Per cantiere
Modello pulsantiera Involucro per prese e spine
Caratteristiche tecniche
Tipo dispositivo di protezione 1 interruttore differenziale - 25 A - 2P - 30 mA
2 interruttore modulare - 16 A - 2P - 6 kA
1 interruttore differenziale - 40 A - 4P - 30 mA
1 interruttore modulare - 16 A - 3P + N - 6 kA
1 interruttore modulare - 32 A - 3P + N - 6 kA
Other equipments Presa - 3 2P+T 16 A 230 V
Presa - 1 3P+T 32 A 400 V
Presa - 2 2P+T 10 A 250 V
Presa - 2 3P+T 16 A 400 V
Spina - 1 3P+N+T 32 A 400 V
Materiale contenitore Polimero autoestinguente
Colore Grigio chiaro (RAL 7035)
Ambiente
Resistenza al fuoco 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK09 conforme a EN 62262
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi