Schneider-Electric
 
13040 immagine - metel
13040
Piastra 65 x 85 cieca per prese 50 x 50 per centralini e quadri stagni Kaedra - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Kaedra
Tipo prodotto Piastra
Tipo di accessori Accessori di installazione
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 19,000 cm
Confezione 1: larghezza 1,000 cm
Confezione 1: profondità 107,000 cm
Confezione 1: peso 35,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 11,000 cm
Confezione 2: larghezza 11,300 cm
Confezione 2: profondità 16,400 cm
Confezione 2: peso 305,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 3,500 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months