Schneider-Electric
 
13041 immagine - metel
13041
Piastra 90 x 100 per prese 65 x 85 per Kaedra
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Kaedra
Tipo prodotto Piastra di interfaccia
Tipo di piastra frontale Tranciata
Tipo di accessori Accessori di installazione
Socket dimensions compatible 1 serie 65 x 65 mm ofpresa
Caratteristiche tecniche
Dimensioni base 65 x 65 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,700 cm
Confezione 1: larghezza 10,500 cm
Confezione 1: profondità 20,100 cm
Confezione 1: peso 10,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 11,000 cm
Confezione 2: larghezza 11,300 cm
Confezione 2: profondità 16,400 cm
Confezione 2: peso 305,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 100
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 3,860 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months