Schneider-Electric
 
13048 immagine - metel
13048
Flangia 103 x 225 cieca per Kaedra
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Kaedra
Tipo prodotto Piastra
Tipo di accessori Accessori di installazione
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 10,900 cm
Confezione 1: profondità 25,000 cm
Confezione 1: peso 120,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 13,300 cm
Confezione 2: peso 960,000 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 24
Confezione 3: altezza 30,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 2,880 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months