Schneider-Electric
 
14211 immagine - metel
14211
Supporto di fissaggio con guida DIN - 10 moduli
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Supporto guida din
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per l'installazione
Quantità per confezione Set da 1
Caratteristiche tecniche
Materiale contenitore Metallo
Lunghezza 81 mm
Larghezza 209 mm
Profondità 74 mm
Ambiente
Temperatura ambiente operativa -35…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,7 cm
Confezione 1: larghezza 10,5 cm
Confezione 1: profondità 18,5 cm
Confezione 1: peso 240,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 12,35 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi