|
|
|
15126
Commutatore per amperometro CMA - 10 A - 4 posizioni
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Acti 9
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti 9 iCM
|
Tipo prodotto
|
Selettore
|
Nome dispositivo
|
iCMA
|
Applicazione
|
Selettore amperometro
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
< 440 V CA 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
10 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
10 A
|
Tipo di comando
|
Manovra rotativa 4 posizioni
|
Marcatura
|
0 - L1 - L2 - L3
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
75 mm
|
Durata meccanica
|
2000000 cicli
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti viti imperdibili - <= 1,5 mm²
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
|
Grado di protezione IP
|
IP66 Lato frontale:
IP20 morsetti:
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
77,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,691 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità