|
|
|
15209
Amperometro digitale modulare AMP - 230 V - Inserzione con TA 5-5000 A
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome dispositivo
|
iAMP
|
Tipo prodotto
|
Amperometro
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P porta
Prisma Prisma G porta
|
Tipo di rete
|
CA 50/60 Hz
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di misura
|
Corrente
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
230 CA a 50/60 Hz
|
Potenza assorbita
|
0,3 VA
|
Potenza assorbita in VA
|
0,3 VA
|
Passo 9 mm
|
4
|
Larghezza
|
36 mm
|
Altezza
|
87 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia 2 cavi 2,5 mm²
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50081-1
IEC 61010-1
EN 50082-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
180,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,836 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità