|
|
|
15335
Interruttore orario meccanico IH, 18mm, 24h, 1 canale, con memoria
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 IH
|
Nome dispositivo
|
IH
|
Tipo prodotto
|
Interruttore orario meccanico
|
Numero di vie
|
1
|
Funzione disponibile
|
Commutazione orario manuale
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Edificio
|
Tipo di carico
|
Tubo fluorescente compensato in parallelo 5 x 58 W 4,7 µF
Tubo fluorescente compensato in parallelo 7 x 40 W 7 µF
Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x 100 W 18 µF
Lampada alogena 230 V CA 1000 W
Lampada alogena 230 V CA 1000 W
Lampada fluocompatta 700 VA
Lampada fluorescente compatta 150 W
Lampada LED < 2 W 30 W
Lampada LED > 2 W 300 W
|
Durata del ciclo
|
24 h
|
Massimo numero di commutazioni
|
48 on - 48 off
|
Durata intervallo minimo
|
15 min
|
Tipo di regolazione
|
Commutazione orario manuale
|
Precisione di misura
|
+/-1 s/giorno 20 °C
|
Potenza assorbita W
|
0,5 W
|
Massima corrente di commutazione
|
16 A - 250 V CA pf = 1
4 A - 250 V CA pf = 0,6
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA a 50 Hz
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
2
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite
|
Larghezza
|
18 mm
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Peso prodotto
|
0,097 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
Morsetti: IP20 B
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
82,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,695 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|