|
|
|
15443
Contaimpulsi CI - 230 V - da guida DIN
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome dispositivo
|
iCI
|
Tipo prodotto
|
Impulse counter
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P porta
Prisma Prisma G porta
|
Tipo di misura
|
Numero di impulsi
|
Tipo di visualizzazione
|
Elettromeccanico 7 cifre
|
Valore max misurato
|
9999999
|
Caratteristiche tecniche
Visualizzazione scala completa
|
9999999
|
Durata impulso
|
50 ms
|
Tempo tra 2 impulsi
|
50 ms
|
Reset
|
Senza
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
230 V CA a 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
0,15 VA
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Ambiente
Passo 9 mm
|
4
|
Larghezza
|
36 mm
|
Altezza
|
90 mm
|
Profondità
|
67 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
93,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
72
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,111 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità