|
|
|
16005
Voltmetro analogico VLT - 72 x 72 mm - 0..500 V
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PowerLogic
|
Nome dispositivo
|
VLT
|
Tipo prodotto
|
Voltmetro
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P porta
Prisma Prisma G porta
|
Scala
|
0-500 V
|
Tipo tecnologia
|
Ferromagnetico
|
Tipo di scala
|
62 mm oltre 90°
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di misura
|
Tensione
|
Classe di precisione
|
Classe 1.5
|
Potenza assorbita
|
3 VA
|
Potenza assorbita in VA
|
3 VA
|
Tenuta al sovraccarico
|
1,2 Un, in permanenza
2 Un, 5 s
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Operating position
|
30°/verticale
|
Larghezza
|
72 mm
|
Altezza
|
72 mm
|
Profondità
|
75 mm
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,003 %/°C
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61010-1
IEC 60051-1
IEC 61000-4
|
Grado di protezione IP
|
IP52
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Temperatura di riferimento
|
23 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
215,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
33
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,38 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni