|
|
|
16017
Commutatore rotativo amperometrico CMA - 4 posizioni (3F+N) - Ø 22,3 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 28, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
PowerLogic
|
Tipo prodotto
|
Selettore
|
Nome dispositivo
|
CMA
|
Applicazione
|
Selettore amperometro
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
20 A
|
Installazione
|
Incasso
|
Installazione
|
Lato anteriore
|
Altezza
|
48 mm
|
Larghezza
|
48 mm
|
Profondità
|
69 mm
|
Durata meccanica
|
2000000 cicli
|
Durata elettrica
|
100000 cicli
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,391 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità