|
|
|
16061
Volmetro analogico iVLT - da 0 a 500 V - da guida DIN
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome dispositivo
|
iVLT
|
Tipo prodotto
|
Voltmetro
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma P porta
Prisma Prisma G porta
|
Scala
|
0-500 V
|
Tipo tecnologia
|
Ferromagnetico
|
Tipo di scala
|
Scala pseudolineare oltre 90°
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di misura
|
Tensione
|
Classe di precisione
|
Classe 1.5
|
Potenza assorbita
|
3,5 VA
|
Potenza assorbita in VA
|
3,5 VA
|
Tenuta al sovraccarico
|
1,2 Un, in permanenza
2 Un, 5 s
|
Passo 9 mm
|
8
|
Larghezza
|
70 mm
|
Altezza
|
83 mm
|
Profondità
|
66 mm
|
Deriva di temperatura
|
+/- 0,03 %/°C
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbiarigido 1,5…6 mm²
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…50 °C
|
Temperatura di riferimento
|
23 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
163,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
45
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,781 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|