Tipo di scaricatore
|
Tipo 1
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
Spinterometro
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Modo comune: 100 kA (N/PE)
Modo differenziale: 25 kA (L/N)
|
Iimp corrente impulsiva
|
Modo comune: 100 kA N/PE 50 A s
Modo differenziale: 25 kA L/N 12,5 A s
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo differenziale: 350 V L/N
Modo comune: 350 V N/PE
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo comune <1,5 kV "tipo2" N/PE
Modo differenziale <1,5 kV "tipo2" L/N
|
Corrente susseguente
|
0,1 kA modo comune N/PE
50 kA modo differenziale L/N
|
Tipo dispositivo di sezionamento
|
Associated fuse gG 315 A standard
Interruttore associato Compact NSX100F 100 A curva C - Icu 36 kA
Interruttore associato Compact NSX100N 100 A curva C - Icu 50 kA
|
Tensione circuito di segnalazione
|
1 A/250 V CA 50/60 Hz
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
16
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
142,8 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
1,31 kg
|
Colore
|
Grigio antracite (RAL 7016)
|
Materiale
|
PBT (tereftalato di polibutilene)
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (lato inferiore) 2,5…35 mm²
Morsetto a gabbia (lato superiore) 2,5…35 mm²
|
Coppia di serraggio
|
4,5 Nm
|