Tipo di scaricatore
|
Tipo 1
|
Tecn. limitatore sovratensioni
|
Spinterometro
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
400/690 V CA TN
400 V CA IT
|
[In] nominal discharge current
|
Modo comune: 35 kA (L/PE)
Modo differenziale: 35 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Modo differenziale: 50 kA L/N
|
Iimp corrente impulsiva
|
Modo differenziale: 35 kA L/N
Modo comune: 35 kA L/PE 17,5 A s
|
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]
|
Modo comune: 440 V L/PE
Modo differenziale: 440 V L/N
|
Livello protezione tensione [Up]
|
Modo comune <2,5 kV tipo 1 L/PE
|
Sovratensione temporanea [Ut]
|
580 V L/N 5 s "tenuta"
800 V N/PE 7200 s "tenuta"
1640 V L/N 0,2 s "modalità safe mode"
|
Corrente susseguente
|
50 kA modo differenziale L/N
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
50 kA
|
Tipo dispositivo di sezionamento
|
Interruttore associato NSX 160B 160 A - Icu 10 kA
Interruttore associato NSX 160B 160 A - Icu 15 kA
Interruttore associato NSX 160B 160 A - Icu 25 kA
Interruttore associato NSX160F 160 A - Icu 36 kA
Interruttore associato NSX160N 160 A - Icu 50 kA
Associated fuse gG 400 A
|
Tensione circuito di segnalazione
|
1 A/250 V CA
1 A/30 V CC
|
Sistema di montaggio
|
Aggancio (guida DIN)
|
Passo 9 mm
|
4
|
Altezza
|
99 mm
|
Larghezza
|
36 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Peso prodotto
|
401 g
|
Colore
|
Grigio antracite (RAL 7016)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,005 mA
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) 10…25 mm² flessibile
Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) 16…35 mm² rigido
|
Coppia di serraggio
|
4,5 Nm
|