Schneider-Electric
 
16765 immagine - metel
16765
Interruttore differenziale ID 4P 125A 300mA [s] Tipo B
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 RCCB-ID
Tipo prodotto Interruttore differenziale puro
Nome dispositivo RCCB-ID
Numero di poli 4P
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 125 A
Tipo di rete CA
Sensibilità differenziale 300 mA
Temporizzazione protezione differenziale Selettivo
Tipo di protezione differenziale Tipo B
Potere nominale di interruzione e chiusura Im = 1250 A conforme a IEC 61008
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Inc 10 kA 125 A
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema Punto di partenza
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 230/400 V
Tensione nominale di isolamento [ui] 440 V CA 50 Hz conforme a IEC 61008-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 4 kV conforme a IEC 61008-1
Passo di collegamento 18 mm tra fase e fase
Passo 9 mm 8
Altezza 86 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 76 mm
Peso netto 450 g
Colore Grigio
Durata meccanica 5000 cicli
Durata elettrica 2000 cicli
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia2 cavi 1,5…16 mm² flessibile
Morsetti a gabbia2 cavi 1,5…16 mm² rigido
Morsetti a gabbia1 cavi 1,5…50 mm² rigido
Morsetti a gabbia1 cavi 1,5…35 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1 cavi 1,5…35 mm² Flessibile con ghiera
Morsetti a gabbia2 cavi 1,5…16 mm² Flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili 11 mm
Coppia di serraggio 3 Nm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61008
VDE 0664
EN 61008
Grado di protezione IP IP20 conforme aCEI 60529
IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento 3
Tropicalizzazione 2
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Temperatura ambiente -25…40 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,0 cm
Confezione 1: larghezza 7,5 cm
Confezione 1: profondità 9,0 cm
Confezione 1: peso 498,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 6,354 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months