|
|
|
16766
Interruttore differenziale ID 4P 125A 500mA Tipo B
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 RCCB-ID
|
Tipo prodotto
|
"Interruttore differenziale puro"
|
Nome dispositivo
|
RCCB-ID
|
Numero di poli
|
4P
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Corrente nominale [In]
|
125 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Sensibilità differenziale
|
500 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo B
|
Potere nominale di interruzione e chiusura
|
Im = 1250 A conforme a IEC 61008
|
Corrente di cortocircuito nominale condizionale
|
Inc 10 kA 125 A
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230/400 V
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
440 V CA 50 Hz conforme a IEC 61008-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 61008-1
|
Passo di collegamento
|
18 mm tra fase e fase
|
Passo 9 mm
|
8
|
Altezza
|
86 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
76 mm
|
Peso prodotto
|
450 g
|
Colore
|
Grigio
|
Durata meccanica
|
5000 cicli
|
Durata elettrica
|
2000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia2 cavi 1,5…16 mm² flessibile
Morsetti a gabbia2 cavi 1,5…16 mm² rigido
Morsetti a gabbia1 cavi 1,5…50 mm² rigido
Morsetti a gabbia1 cavi 1,5…35 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1 cavi 1,5…35 mm² flessibile con ghiera
Morsetti a gabbia2 cavi 1,5…16 mm² flessibile con ghiera
|
Lunghezza spelatura fili
|
11 mm
|
Coppia di serraggio
|
3 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61008
EN 61008
VDE 0664
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tropicalizzazione
|
2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9 cm
|
Confezione 1: peso
|
495 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,339 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità