|
|
|
170ADO34000
Modulo uscita digitale Modicon Momentum - 16 uscite stato solido
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Controllori programmabili Modicon Momentum
|
Tipo prodotto
|
CC base di uscite digitali
|
Gruppo di vie
|
2 gruppi di 8 uscite
|
Numero uscite digitali
|
16
|
Tipo uscita digitale
|
Contatto a stato solido
|
Tensione uscita digitale
|
24 V CC
|
Corrente per vie
|
0,5 A
|
Protezione corto circuito
|
Uscite protette electronicamente
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24 V CC
|
Corrente uscita digitale
|
4 A per gruppo
8 A per modulo
|
Maximum leakage current
|
1 mA 24 V CC
|
Sovracorrente
|
5 A durante 1 ms
|
Maximum voltage drop
|
<0,5 V 0,5 A allo stato 1
|
Protezione sovraccarico uscita
|
Uscite protette electronicamente
|
Tempo di risposta
|
0,1 ms dallo stato 0 allo stato 1
0,1 ms dallo stato 1 allo stato 0
|
Isolamento tra vie e bus
|
500 V CA
|
Dissipazione di energia
|
3,5 W tipico
4,5 W max
|
Marcatura
|
CE
|
Segnalazione locale
|
16 LEDstato via:
|
Assorbimento di corrente
|
250 mA a 24 V CC
|
Descrizione morsetti PLC 1
|
(14)OUT_DIS#14
(2L+)PW_POS
(L+)PW_POS
(5)OUT_DIS#5
(1)OUT_DIS#1
(15)OUT_DIS#15
(M-)PW_NEG
(12)OUT_DIS#12
(8)OUT_DIS#8
(4)OUT_DIS#4
(16)OUT_DIS#16
(6)OUT_DIS#6
(2)OUT_DIS#2
(10)OUT_DIS#10
(11)OUT_DIS#11
TB
(13)OUT_DIS#13
(7)OUT_DIS#7
(9)OUT_DIS#9
(3)OUT_DIS#3
(1L+)PW_POS
|
Profondità
|
47,5 mm
|
Altezza
|
141,5 mm
|
Larghezza
|
125 mm
|
Peso prodotto
|
0,21 kg
|
Ambiente
Certificazioni prodotto
|
UL
FM classe 1 divisione 2
CSA
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV contatto conforme a IEC 801-2
8 kV in aria conforme a IEC 801-2
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
|
Temperatura ambiente
|
0…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Umidità relativa
|
95 % senza condensa
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 5000 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
384,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,84 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
75,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
43,9 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|