|
|
|
18610
Interruttore magnetotermico NG125N 1P C 10A 25kA
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
NG125
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 NG125
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
NG125N
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Numero di poli
|
1P
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Corrente nominale [In]
|
10 A a 40 °C
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
C
|
Potere di interruzione
|
25 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 12 V DC
50 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 110...130 V CA 50/60 Hz
6 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 125 V DC
20 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 144 V DC
|
Categoria di utilizzazione
|
Categoria A conforme a IEC 60947-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-2
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [ue]
|
380...415 V CA 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V CA 50/60 Hz
110...130 V CA 50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
8 x In
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
37,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 110...130 V CA 50/60 Hz
18,75 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
25 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
25 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp]
|
8 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Test di sgancio manuale
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
Indicatore scatto
|
Installazione
|
Aggancio
|
Posizione di montaggio
|
Verticale
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica da 35 mm
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
SI
|
Passo 9 mm
|
3
|
Altezza
|
103 mm
|
Profondità
|
81 mm
|
Larghezza
|
27 mm
|
Peso netto
|
0,24 kg
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto integrato
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1,5…50 mm² rigido
Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
20 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme aIEC 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforme aEN/IEC 62262
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC 60947-2
|
Categoria di sovratensione
|
IV
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente
|
-30…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
240,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
9,1 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
11,9 cm
|
Confezione 2: profondità
|
35,8 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,966 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
72
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
18,297 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|