Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
<= 375 V DC
380...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
8 x In
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
37,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
18,75 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
20 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Test di sgancio manuale
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Installazione
|
Verticale
|
Compatibilità pettini di distribuzione
|
SI
|
Passo 9 mm
|
9
|
Altezza
|
103 mm
|
Profondità
|
81 mm
|
Larghezza
|
81 mm
|
Peso prodotto
|
0,72 kg
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto integrato
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1,5…50 mm² rigido
Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
20 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Protezione differenziale
|
Blocco separato
|