Schneider-Electric
 
18811 immagine - metel
18811
Interruttore magnetotermico NG125L 4P C 16A 50kA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto NG125
Gamma Acti9
Nome prodotto Acti9 NG125
Tipo prodotto Interruttore modulare
Nome dispositivo NG125L
Applicazione Distribuzione
Numero di poli 4P
Numero di poli protetti 4
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 16 A a 40 °C
Tipo di rete CA
DC
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Codice curva C
Potere di interruzione 100 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
40 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
36 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a <= 500 V DC
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a IEC 60947-2
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-2
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 380...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
Soglia di sgancio magnetico 8 x In +/- 20%
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] 75 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
37,5 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
30 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
11,25 kA 75 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
50 kA 100 % conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V DC
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a EN/IEC 60947-2
Segnalazione posizione contatti Si
Tipo di controllo Test di sgancio manuale
Leva
Segnalazione locale Indicazione ON/OFF
Indicatore scatto
Installazione Aggancio
Installazione Guida DIN simmetrica 35 mm
Installazione Verticale
Compatibilità pettini di distribuzione SI
Passo 9 mm 12
Altezza 103 mm
Profondità 81 mm
Larghezza 108 mm
Peso prodotto 0,96 kg
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli
Predisposizione per chiusura a lucchetto Lucchettabile
Descrizione opzioni bloccaggio Lucchetto integrato
Connessioni - morsetti Morsetti a gabbia1,5…50 mm² rigido
Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibile
Lunghezza spelatura fili 20 mm
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Protezione differenziale Blocco separato
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK05 conforming to EN/IEC 62262
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-2
Categoria di sovratensione IV
Tropicalizzazione 2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa 95 % a 55 °C
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente operativa -30…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,6 cm
Confezione 1: larghezza 12,4 cm
Confezione 1: profondità 15,5 cm
Confezione 1: peso 990 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 12,371 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months