Corrente nominale di impiego [Ie]
|
125 A a 500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
500 V CA 50/60 Hz
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
2 kA interruttore-sezionatore singolo
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
1,5 kA durante 50 ms conforme a IEC 60947-3
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-3
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
Test di sgancio manuale
|
Segnalazione locale
|
Indicatore scatto
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
9
|
Altezza
|
103 mm
|
Larghezza
|
81 mm
|
Profondità
|
81 mm
|
Peso prodotto
|
0,72 kg
|
Colore
|
Nero
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
Categoria A: 1000 cicli CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Category B: 200 cicli CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto integrato
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 16…70 mm² rigido
Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 10…50 mm² flessibile
|
Lunghezza spelatura fili
|
Circuito di potenza: 20 mm for parte superiore o inferiore connection
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 6 Nm parte superiore o inferiore
|