|
|
|
19014
Blocco differenziale Vigi NG125 3P 63A 300mA Tipo A SI
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Dispositivi add-on di corrente residua
|
Nome dispositivo
|
Vigi NG125
|
Numero di poli
|
3P
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Sensibilità differenziale
|
300 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo A
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230...415 V CA 50/60 Hz
|
Tecnologia di sgancio corrente residua
|
"indipendente dalla tensione"
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC/EN 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC/EN 60947-2
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Collegamento elettrico al magnetotermico
|
Tramite viti
|
Passo 9 mm
|
9
|
Altezza
|
118 mm
|
Larghezza
|
162 mm
|
Profondità
|
81 mm
|
Peso prodotto
|
0,41 kg
|
Durata elettrica
|
10000 cicli conforme a IEC/EN 60947-2
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1…35 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1,5…50 mm² rigido
|
Lunghezza spelatura fili
|
20 mm
|
Coppia di serraggio
|
3,5 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a IEC/EN 60947-2
|
Compatibilità elettromagnetica
|
Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC/EN 60947-2
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI 60068-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
26,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
483,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,300 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni