|
|
|
21108
Interruttore protezione motore P25M 3P 4÷6,3A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
P25M
|
Gamma
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
P25M
|
Tipo prodotto
|
Interruttore modulare
|
Nome dispositivo
|
P25M
|
Applicazione
|
Motore
|
Numero di poli
|
3P
|
Numero di poli protetti
|
3
|
Corrente nominale [In]
|
6,3 A
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
K
|
Potere di interruzione
|
3 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
|
Categoria di utilizzazione
|
AC-3 conforme a IEC 60947-2
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a IEC 60947-2
|
Caratteristiche tecniche
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
440 V CA 50/60 Hz
230...240 V CA 50/60 Hz
400...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
690 V CA 50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
12 x In
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
2,25 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 690 V CA 50/60 Hz
50 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
50 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
Test di sgancio manuale
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
5
|
Altezza
|
89 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
0,26 kg
|
Durata elettrica
|
AC-3: 100000 cicli CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto integrato
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di collegamento2 cavi 1…6 mm² rigido
Morsetti di collegamento2 cavi 1…6 mm² flessibile
|
Coppia di serraggio
|
1,7 Nm
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-2
|
Certificazioni prodotto
|
CEBEC
SEMKO
NEMKO
FIMKO
DEMKO
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a IEC 60947-2
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
272,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,815 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni