Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
440 V CA 50/60 Hz
230...240 V CA 50/60 Hz
400...415 V CA 50/60 Hz
500 V CA 50/60 Hz
690 V CA 50/60 Hz
|
Soglia di sgancio magnetico
|
12 x In
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
2,25 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 690 V CA 50/60 Hz
3 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
3 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz
50 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz
6 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
Test di sgancio manuale
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Passo 9 mm
|
5
|
Altezza
|
89 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
70 mm
|
Peso prodotto
|
0,26 kg
|
Durata elettrica
|
AC-3: 100000 cicli CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Predisposizione per chiusura a lucchetto
|
Lucchettabile
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto integrato
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di collegamento2 cavi 1…6 mm² rigido
Morsetti di collegamento2 cavi 1…6 mm² flessibile
|
Coppia di serraggio
|
1,7 Nm
|
Protezione differenziale
|
Senza
|