|
|
|
21115
Blocco limitatore Pdi 100kA per P25M
|
|
|
Presentazione
Applicazione interruttore
|
Circuito controllo
|
Gamma prodotto
|
P25M
|
Nome dispositivo
|
blocco limitatore
|
Numero di poli
|
3P
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Potere di interruzione
|
100 kA a 415 V CA
|
Installazione
|
Fisso lato inferiore
Fisso lato superiore
|
Installazione
|
A innesto
|
Passo 9 mm
|
5
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia25 mm² flessibile
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 947-2
IEC 947-4
|
Certificazioni prodotto
|
NEMKO
CEBEC
SEMKO
DEMKO
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
117,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,86 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Conformità