|
|
|
21117
Contatti ausiliario O+F per P25M
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Contatto aperto/chiuso
|
Nome dispositivo
|
NO e NC
|
Composizione contatti segnale
|
1 NA + 1 NC
|
Passo 9 mm
|
1
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Altezza
|
89 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
65 mm
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a pinza2 cavi 1 mm² - flessibile
Morsetto a pinza2 cavi 2,5 mm² - flessibile
Morsetto a pinza2 cavi 1 mm² - rigido
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
SEMKO
NEMKO
FIMKO
DEMKO
CEBEC
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
43,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
486,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,389 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Conformità