|
|
|
21128
Sganciatore lancio corrente MX 380/415Vca per P25M
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Nome dispositivo
|
MX
|
Corrente nominale [In]
|
AC-15 2,2 A at 415 V, CA 50/60 Hz
|
Tensione di comando [Uc]
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Passo 9 mm
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Acti9 P25M
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Segnalazione locale
|
Indicatore azione
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Guida DIN simmetrica 35 mm
|
Altezza
|
92 mm
|
Larghezza
|
18 mm
|
Profondità
|
82 mm
|
Peso prodotto
|
0,114 kg
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetto a pinza - 1 cavi 1…2,5 mm² - rigido
Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75…2,5 mm² - flessibile
Morsetto a pinza - 1 cavi 0,75…1,5 mm² - flessibile con ghiera
Morsetto a pinza - 2 cavi 1…2,5 mm² - rigido
Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75…2,5 mm² - flessibile
Morsetto a pinza - 2 cavi 0,75…1,5 mm² - flessibile con ghiera
|
Coppia di serraggio
|
1,4 Nm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CEBEC
FIMKO
NEMKO
DEMKO
SEMKO
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
114,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,337 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
Conformità