|
|
|
28913
Interruttore / sezionatore Compact INS160 - 160 A - 4 poli
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Nome prodotto
|
ComPacT INS
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di manvovra-sezionatore
|
Numero di poli
|
4P
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 500 V
AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V 2 poli in serie
AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V 2 poli in serie
AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 500 V 4 poli in serie
AC-22A: 160 A CA 50/60 Hz 660/690 V 4 poli in serie
AC-23A: 100 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 160 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 160 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 160 A CA 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A: 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 poli in serie
DC-22A: 160 A DC 50/60 Hz 250 V 4 poli in serie
DC-23A: 160 A DC 50/60 Hz 250 V 4 poli in serie
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
160 A a 60 °C
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
154 kA con interruttore di protezione circuito a monte 690 V CA a 50/60 Hz
20 kA interruttore-sezionatore singolo 690 V CA a 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
250 V DC
690 V CA 50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Interruzione visibile
|
No
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa
|
Colore leva di manovra
|
Nero
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Piastra
Guida DIN
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Potenza massima
|
AC-23: 110 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 45 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 75 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 90 kW a 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 90 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Servizio nominale
|
Ininterrotto
|
Classe di servizio intermittente
|
Classe 120 - 60%
|
Dimensioni cassetta per Ithe
|
260 mm x 160 mm x 55 mm
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
0,01 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
1,23 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
3,175 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
5,5 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
|
Durata meccanica
|
15000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-22A: 1500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz 4 poli in serie
AC-22A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cicli 250 V DC 50/60 Hz 4 poli in serie
DC-23A: 1500 cicli 250 V DC 50/60 Hz 4 poli in serie
AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz 4 poli in serie
|
Passo del collegamento
|
30 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
135 mm
|
Profondità
|
62,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,9 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
KEMA-KEUR
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,122 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,594 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
80
|
Confezione 3: altezza
|
44,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
106,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|