Schneider-Electric
 
28920 immagine - metel
28920
Interruttore / sezionatore Compact INS80 - 80 A - 3 poli - comando emergenza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Nome prodotto ComPacT INS
Tipo prodotto Interruttore di manvovra-sezionatore
Numero di poli 3P
Tipo di rete DC
CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie] AC-23A: 40 A CA 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 63 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 80 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 80 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 80 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 80 A CA 50/60 Hz 500 V
AC-23A: 72 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 80 A CA 50/60 Hz 220/240 V
DC-22A: 80 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 80 A DC 125 V 2 poli in serie
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [uimp] 8 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 80 A a 60 °C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 15 kA interruttore-sezionatore singolo 500 V CA a 50/60 Hz
75 kA con interruttore di protezione circuito a monte 500 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 125 V DC
500 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si
Segnalazione posizione contatti Si
Interruzione visibile No
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo Manovra rotativa
Colore leva di manovra Rosso
Installazione Fisso
Supporto di montaggio Guida DIN
Piastra
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Sezione cavi 1,5…50 mm²
Potenza massima AC-23: 22 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 22 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 37 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 37 kW a 440 V CA 50/60 Hz
Servizio nominale Ininterrotto
Classe di servizio intermittente Classe 120 - 60%
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 0,67 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
1,73 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
3 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
0,55 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica 20000 cicli
Durata elettrica AC-22A: 1500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cicli 250 V DC 2 poli in serie
DC-23A: 1500 cicli 250 V DC 2 poli in serie
Passo del collegamento 18 mm
Altezza 85 mm
Larghezza 90 mm
Profondità 62,5 mm
Peso prodotto 0,5 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certificazioni prodotto KEMA-KEUR
CCC
Grado di protezione IP IP40 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforme aEN 50102
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,000 cm
Confezione 1: larghezza 10,000 cm
Confezione 1: profondità 10,000 cm
Confezione 1: peso 601,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 11,234 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 144
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 101,872 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 70
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months