|
|
|
29352
Blocco elettrico - IVE - 48..415 V CA 50/60 Hz
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
NSX400...630
NSX100...250
NS630b...1600
Masterpact NT
NS100...250
Masterpact NW
|
Gamma
|
Masterpact
Compact
TransferPacT
|
Nome dispositivo
|
IVE
|
Tipo prodotto
|
Inteblocco elettrico con piastra
|
Applicazione
|
Interblocco
|
Compatibilità gamma
|
Compact Compact NS interruttore automatico
Compact Compact NSX interruttore automatico
Masterpact Masterpact NT interruttore automatico
Masterpact Masterpact NW interruttore automatico
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio per l'interblocco
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
440 V CA a 60 Hz
48...415 V CA a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo
|
Controllo a distanza
|
Compatibilità gamma
|
Compact NSX
Compact NS
Masterpact NW
Masterpact NT
|
Compatibilità prodotto
|
Compact NSX400...630
Compact NSX100...250
Compact NS630b...1600
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,6 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
744,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,311 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni