|
|
|
29452
Contatto ausiliario - 1 OC o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV - basso livello
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Contatto ausiliario
|
Nome dispositivo
|
SD
SDV
OF
SDE
|
Applicazione
|
Monitoraggio stato interruttore
|
Compatibilità gamma
|
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Compact ComPacT INS
Compact Compact INV
Compact Compact NSX
Easypact "EasyPact CVS"
PowerPact PowerPact Multistandard
Compact ComPact NSX DC
|
Composizione contatti segnale
|
1 NO/NC
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di guasto
|
Guasto elettrico generale
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFFaperto/chiuso:
Indicatore scattoindicatore intervento relè:
Attivazione guastoguasto elettrico:
|
Tipo contatti ausiliari
|
Basso livello
|
Installazione
|
Aggancio
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 24 V CA 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 48 V CA 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 110 V CA 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz
AC-15: 1 A at 480 V CA 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC
DC-12: 2,5 A at 48 V DC
DC-12: 0,6 A at 110 V DC
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-14: 1 A at 24 V DC
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
|
Carico minimo
|
1 mA a 4 V DC
|
Accessori / categoria accessori
|
Ricambio per Compact NS630b...1600
Ricambio per Compact NS1600b...3200
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
24,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
14,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
17,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
243,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,728 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
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
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|