Modalità operativa
|
Funzionamento automatico
Funzionamento forzato su fonte di sostituzione
Funzionamento forzato su fonte normale
Arresto (sia la fonte normale che quella di sostituzione sono spente)
|
Dispositivo interbloccato
|
NSX400...630
Masterpact NW
NSX100...250
Masterpact NT
Compact NS630b...1600
Compact NS100...630
|
Modalità di selezione
|
Interruttore su N
Interruttore su R
|
Test funzionale
|
Mediante apertura dell'interruttore automatico P25Mche alimenta il controllore
|
Funzione complementare
|
Contatto aggiuntivo: trasferim.a fonte sostitutiva solo con contatto chiuso
Commutazione volontaria su fonte sostitutiva (ad es comandi di gestione energia)
|
Segnalazione locale
|
Off
On
Attivazione guasto
|
Tipo d'ingresso
|
Cliente contatti ordine volontario per trasferimento a origine R
|
Tipo uscita
|
Cliente contatti: indicazione di funzionamento in modalità automatica o di arresto
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
8 A
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-12: 4 A CA 440 V
AC-12: 5 A CA 380/415 V
AC-12: 8 A CA 110 V
AC-12: 8 A CA 220/240 V
AC-12: 8 A CA 24 V
AC-12: 8 A CA 48 V
AC-13: 6 A CA 110 V
AC-13: 6 A CA 220/240 V
AC-13: 7 A CA 24 V
AC-13: 7 A CA 48 V
AC-14: 4 A CA 110 V
AC-14: 4 A CA 220/240 V
AC-14: 5 A CA 24 V
AC-14: 5 A CA 48 V
AC-15: 3 A CA 220/240 V
AC-15: 4 A CA 110 V
AC-15: 5 A CA 24 V
AC-15: 5 A CA 48 V
DC-12: 0,4 A DC 250 V
DC-12: 0,6 A DC 110 V
DC-12: 2 A DC 48 V
DC-12: 8 A DC 24 V
DC-13: 2 A CA 24 V
|
Compatibilità prodotto
|
Compact NS630b...1600
Compact NSX100...250
Compact NSX400...630
|