|
|
|
31102
Interruttore / sezionatore Compact INS250 - 200 A - 3 poli
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Compact
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di manvovra-sezionatore
|
Nome prodotto
|
ComPacT INS
|
Numero di poli
|
3P
|
Tipo di rete
|
DC
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 200 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 200 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 200 A DC 125 V 2 poli in serie
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
200 A a 60 °C
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
30 kA interruttore-sezionatore singolo 690 V CA a 50/60 Hz
330 kA con interruttore di protezione circuito a monte 690 V CA a 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
125 V DC
690 V CA 50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Interruzione visibile
|
No
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa diretta frontale
|
Colore leva di manovra
|
Nero
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Potenza massima
|
AC-23: 110 kW a 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 110 kW a 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 132 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 160 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23: 55 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 55 kW a 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 90 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz
|
Servizio nominale
|
Ininterrotto
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
1,8 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
2,2 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
4,9 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
8,5 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
|
Durata meccanica
|
15000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-22A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
DC-23A: 1500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
|
Passo del collegamento
|
35 mm
|
Altezza
|
136 mm
|
Larghezza
|
140 mm
|
Profondità
|
96 mm
|
Peso prodotto
|
2 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
KEMA-KEUR
|
Grado di protezione IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,242 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
20,8 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|