Schneider-Electric
 
31129 immagine - metel
31129
Interruttore / sezionatore Compact INS320 - 320 A - 4 poli - comando emergenza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Tipo prodotto Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome prodotto ComPacT INS
Numero di poli 4P
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie] AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 320 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-22A: 320 A DC 250 V 4 poli in serie
DC-23A: 320 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 320 A DC 250 V 4 poli in serie
Tensione nominale di isolamento [Ui] 750 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV
8 kV conforme a IEC 60947-3
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 320 A a 60 °C
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] 330 kA con interruttore di protezione circuito a monte 690 V CA a 50/60 Hz
50 kA interruttore-sezionatore singolo 690 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V DC
690 V CA 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si
Segnalazione posizione contatti Si
Interruzione visibile No
Grado di inquinamento 3
Caratteristiche tecniche
Tipo di controllo Manopola rossa / piastra gialla
Colore leva di manovra Rosso
Installazione Fisso
Installazione Rail
Piastra
Attacchi superiori Lato anteriore
Attacchi inferiori Lato anteriore
Potenza massima AC-23: 160 kW a 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 185 kW a 440 V CA 50/60 Hz
AC-23: 185 kW a 480 V CA 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 220 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 250 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23: 90 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 90 kW a 230 V CA 50/60 Hz (NEMA)
Servizio nominale Ininterrotto
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 11,5 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
20 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
4 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
4,9 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica 10000 cicli
Durata elettrica AC-22A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
DC-23A: 1000 cicli 250 V DC 4 poli in serie
Passo del collegamento 45 mm
Altezza 205 mm
Larghezza 185 mm
Profondità 130 mm
Peso prodotto 4,9 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certificazioni prodotto KEMA-KEUR
CCC
Grado di protezione IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 18,6 cm
Confezione 1: larghezza 19,2 cm
Confezione 1: profondità 22,6 cm
Confezione 1: peso 5,613 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months