Classe commutatore di trasferimento
|
PC
|
Numero della posizione di contatto
|
3
|
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa diretta frontale
|
Modalità operativa
|
Manuale
|
Installazione
|
Rail
Piastra
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto in posizione OFF
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 250 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 250 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 250 A DC 125 V 2 poli in serie
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
250 A a 60 °C
|
Servizio nominale
|
Ininterrotto
|
Classe di servizio intermittente
|
Classe 120 - 60%
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
125 V DC conforme a IEC 60947-3
|
Interblocco meccanico
|
Con interblocco meccanico
|
Durata meccanica
|
15000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-22A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
DC-22A: 1500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
DC-23A: 1500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
|
Passo del collegamento
|
35 mm
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
1,8 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
2,2 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
4,9 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
8,5 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
|
Altezza
|
136 mm
|
Larghezza
|
295 mm
|
Profondità
|
131 mm
|
Peso prodotto
|
6,4 kg
|