Classe commutatore di trasferimento
|
PC
|
Numero della posizione di contatto
|
3
|
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa diretta frontale
|
Modalità operativa
|
Manuale
|
Installazione
|
Piastra
Rail
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Lucchetto in posizione OFF
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 320 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 320 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 320 A DC 125 V 2 poli in serie
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
320 A a 60 °C
|
Servizio nominale
|
Ininterrotto
|
Classe di servizio intermittente
|
Classe 120 - 60%
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
125 V DC conforme a IEC 60947-3
|
Interblocco meccanico
|
Con interblocco meccanico
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-22A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 440 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 500 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 1500 cicli 690 V CA 50/60 Hz
DC-23A: 1000 cicli 125 V DC 2 poli in serie
|
Passo del collegamento
|
45 mm
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
11,5 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
20 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
4 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
4,9 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
|
Altezza
|
205 mm
|
Larghezza
|
395 mm
|
Profondità
|
155 mm
|
Peso prodotto
|
13,5 kg
|