Gamma
|
Compact
|
Nome prodotto
|
ComPacT INS
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di manvovra-sezionatore
|
Numero di poli
|
3P
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 800 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-22A: 800 A DC 125 V 2 poli in serie
DC-23A: 800 A DC 125 V 2 poli in serie
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
1000 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
12 kV
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
800 A a 60 °C
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
330 kA con interruttore di protezione circuito a monte 690 V CA a 50/60 Hz
75 kA interruttore-sezionatore singolo 690 V CA a 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
125 V DC
690 V CA 50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Interruzione visibile
|
No
|
Grado di inquinamento
|
3
|
Tipo di controllo
|
Manovra rotativa diretta frontale
|
Colore leva di manovra
|
Nero
|
Installazione
|
Fisso
|
Installazione
|
Rail
Piastra
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Potenza massima
|
AC-23: 250 kW a 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23: 400 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz
AC-23: 500 kW a 415 V CA 50/60 Hz
AC-23: 560 kW a 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23: 710 kW a 660/690 V CA 50/60 Hz
|
Servizio nominale
|
Ininterrotto
|
Classe di servizio intermittente
|
Classe 120 - 60%
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
10 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
20 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
35 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
42 kA durante 0,8 s conforme a IEC 60947-3
50 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3
8 kA durante 30 s conforme a IEC 60947-3
|
Durata meccanica
|
3000 cicli
|
Durata elettrica
|
AC-21A: 500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cicli 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cicli 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
AC-21A: 500 cicli 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-21A: 500 cicli 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cicli 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cicli 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
AC-22A: 500 cicli 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-22A: 500 cicli 660/690 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cicli 220/240 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cicli 380/415 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cicli 440/480 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cicli 480 V CA 50/60 Hz conforme a NEMA
AC-23A: 500 cicli 500/525 V CA 50/60 Hz
AC-23A: 500 cicli 660/690 V CA 50/60 Hz
DC-21A: 500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
DC-22A: 500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
DC-23A: 500 cicli 125 V DC 2 poli in serie
|
Passo del collegamento
|
70 mm
|
Altezza
|
300 mm
|
Larghezza
|
340 mm
|
Profondità
|
146,5 mm
|
Peso prodotto
|
14 kg
|