Schneider-Electric
 
33364 immagine - metel
33364
Interruttore Compact NS1600N - 1600 A - 4 poli - Estraibile - S/sganciatore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Compact
Gamma prodotto ComPact NS630b...1600
Nome dispositivo Compact NS1600N
Tipo prodotto Base interruttore
Applicazione Distribuzione
Number of poles 4P
Posizione neutro Sinistra
Corrente nominale [In] 1600 A a 50 °C
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di rete CA
Frequenza di rete 50/60 Hz
Attitudine al sezionamento Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria di utilizzazione Category B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 30 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz
85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
40 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500/525 V CA 50/60 Hz
Performance level N 50 kA 415 V CA
Tipo di controllo Leva
Manovra rotativa
Installazione Estraibile
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
22 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
37 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
37 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
37 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] 19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
Protezione istantanea integrata 40 kA
Durata meccanica 10000 cicli conforme a IEC 60947-2
Durata elettrica 5000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
1000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
2000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
2000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
Perdite di potenza 154 W
Installazione Piastra posteriore
Passo del collegamento 70 mm
Tipologia protezione Senza protezione
Height (H) 327 mm
Width (W) 280 mm
Depth (D) 147 mm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-2
Certificazioni prodotto LCIE
ASEFA
ASTA
Grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947
Grado di protezione IP IP40 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforme a EN 50102
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 37,0 cm
Confezione 1: larghezza 38,0 cm
Confezione 1: profondità 30,0 cm
Confezione 1: peso 18,657 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months