Gamma
|
Compact
|
Nome prodotto
|
Compact NS
|
Gamma prodotto
|
ComPact NS630b...1600
|
Nome dispositivo
|
Compact NS800H
|
Tipo prodotto
|
Interruttore automatico
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Number of poles
|
3P
|
Descrizione poli protetti
|
"3D"
|
(In) rated current up to 65 °C
|
800 A a 50 °C
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Attitudine al sezionamento
|
Si conforme a EN/IEC 60947-2
|
Categoria di utilizzazione
|
Category B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
42 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz
65 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
70 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500/525 V CA 50/60 Hz
|
Performance level
|
H 70 kA 415 V CA
|
Nome sganciatore
|
Micrologic 2.0
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
LI
|
Tipo di controllo
|
Leva
Manovra rotativa
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
40 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
2000 cicli a 690 V In
4000 cicli a 690 V In/2
5000 cicli a 440 V In
6000 cicli a 440 V In/2
|
Perdite di potenza
|
15 W
|
Installazione
|
Piastra posteriore
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Passo di collegamento
|
70 mm
|
Tipo di protezione
|
L : for protezione da sovraccarico (prolungato)
I : for Protezione cortocircuito istantanea
|
Calibro sganciatore
|
800 A a 50 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Regolabile, 9 valori
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
12,5…600 s a 1,5 x Ir
0,5…24 s a 6 x Ir
0,7…16,6 s a 7,2 x Ir
|
Memoria termica
|
20 mn
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Regolabile
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1,5...10 x Ir
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Selettività logica ZSI
|
Senza
|
Composizione contatto ausiliario
|
1 NO/NC
|
Segnalazione locale
|
4 LED (rosso)memoria guasti:
1 LED (giallo)Sovraccarico:
|
Width (W)
|
210 mm
|
Height (H)
|
327 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Peso prodotto
|
14 kg
|