Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Installazione
|
Fisso
|
Attacchi superiori
|
Lato anteriore
|
Attacchi inferiori
|
Lato anteriore
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
8 kV conforme a IEC 60947-3
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
800 A a 60 °C
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
|
25 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3
4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Interruzione visibile
|
No
|
Durata meccanica
|
6000 cicli conforme a IEC 60947-3
|
Durata elettrica
|
1000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
|
Passo del collegamento
|
70 mm
|
Altezza
|
327 mm
|
Larghezza
|
210 mm
|
Profondità
|
147 mm
|
Peso prodotto
|
14 kg
|