|
|
|
33511
Sganciatore Micrologic 5.0 - LSI - Per NS 630b..3200
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
ComPacT
|
Gamma prodotto
|
"ComPacT NS630b...1600 new generation"
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo
|
Nome sganciatore
|
Micrologic 5.0
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" NS630b...1600
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Number of poles
|
4P
3P
|
Descrizione poli protetti
|
3t
3t + N/2
4t
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
Protezione selettiva
|
Tipo di protezione
|
For protezione da cortocircuito breve termine
For protezione da sovraccarico (prolungato)
For Protezione cortocircuito istantanea
|
Trip unit rating
|
630 A a 50 °C
800 A a 50 °C
1000 A a 50 °C
1250 A a 50 °C
1600 A a 50 °C
2000 A a 50 °C
2500 A a 50 °C
3200 A a 50 °C
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Estraibile
Fisso
|
Caratteristiche tecniche
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Regolabile, 9 valori
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
0,7…16,6 s a 7,2 x Ir
0,5…24 s a 6 x Ir
12,5…600 s a 1,5 x Ir
|
Memoria termica
|
20 mn
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Regolabile, 9 valori
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Regolabile
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
2...15 x In
Off
|
Protezione differenziale
|
Senza
|
Selettività logica ZSI
|
Senza
|
Segnalazione locale
|
3 LED (rosso)guasto elettrico:
1 LED (rosso)errore interno:
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-50…85 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
190,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|