Gamma
|
ComPacT
|
Gamma prodotto
|
"ComPacT NS630b...1600 new generation"
|
Tipo prodotto
|
Unità di controllo
|
Nome sganciatore
|
Micrologic 7.0 A
|
Tecnologia sganciatore
|
Elettronico
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" NS630b...1600
|
Applicazione
|
Distribuzione
|
Number of poles
|
3P
4P
|
Descrizione poli protetti
|
3t
3t + N/2
4t
|
Funzioni di protezione sganciatore
|
Protezione selettiva + differenziale
|
Tipo di protezione
|
For protezione da sovraccarico (prolungato)
For protezione da cortocircuito breve termine
For Protezione cortocircuito istantanea
For protezione differenziale terra
|
Trip unit rating
|
630 A a 50 °C
800 A a 50 °C
1000 A a 50 °C
1250 A a 50 °C
1600 A a 50 °C
2000 A a 50 °C
2500 A a 50 °C
3200 A a 50 °C
|
Tipo di rete
|
CA
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Regolabile, 9 valori
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
0,7…16,6 s a 7,2 x Ir
0,7…24 s a 6 x Ir
12,5…600 s a 1,5 x Ir
|
Memoria termica
|
20 mn
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Regolabile, 9 valori
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Regolabile
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Regolabile, 9 valori
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
Off
2...15 x In
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Regolabile, 9 valori
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
0,5…30 A
|
Sensibilità differenziale
|
10 A per classe A
30 A per classe AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Regolabile, 5 valori
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
60…800 ms
|
Selettività logica ZSI
|
Con
|
Segnalazione locale
|
3 LED (rosso)guasto elettrico:
1 LED (rosso)errore interno:
|
Tipo display
|
Display digitale
|
Tipo di misura
|
Amperometro
|
Comunicazione dei dati
|
Lettura misura
Impostazioni protezione e allarme
|