|
|
|
33573
Sensore finestra per prot. corrente residua - 280 x 115 mm
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
sensore + cavo Vigi
|
Applicazione
|
Alimentazione
|
Compatibilità gamma
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NS630b...1600
|
Caratteristiche tecniche
Tipo trasformatore di corrente
|
Protezione differenziale
|
Corrente nominale [In]
|
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
|
Altezza
|
Interno: 115 mm
Esterno: 216 mm
|
Larghezza
|
Interno: 280 mm
Esterno: 381 mm
|
Profondità
|
71 mm
|
Accessori / categoria accessori
|
Ricambio per Masterpact NT
Ricambio per Masterpact NW
Ricambio per ComPact NS630b...1600
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
45,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,2 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
195,36 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|