|
|
|
33693
Meccanismo a motore - MCH - 200...250 V CC
|
|
|
Presentazione
Nome dispositivo
|
MCH
|
Tipo prodotto
|
Motore
|
Applicazione
|
Carica molle automatico
|
Compatibilità gamma
|
"ComPacT new generation" Compact NS630b...1600
|
Tipo di controllo
|
Standard
|
Tensione di comando [Uc]
|
200...250 V CC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fisso
|
Circuit breaker frame rated current
|
1250 A
1600 A
800 A
1000 A
630 A
|
Caratteristiche tecniche
Tipo segnale di controllo
|
Mantenuto
Impulso
|
Circuit breaker response time
|
60 ms +/- 10 ms open
60 ms +/- 10 ms closed
|
Frequenza di funzionamento massima
|
<= 3 cicli al minuto
|
Potenza assorbita in VA
|
180 VA
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,154 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
23,500 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
90,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
388,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|